Tailpieces



Tailpieces

Technische Daten



Bestell Nr.Typ

Couplings

004B1343 Weld on set G 11/4 A / DN32
004B1358 Solder set G 1/1/4" A / 22 and 28mm
004B2901 Anschweissenden 1" G A / DN 15
004B2903 Anschweissenden 1" G A / DN 25
004B2904 Lötenden 1" G A / 15 mm
004B2905 Lötenden 1" G A / 18 mm
004B2906 Lötenden 1" G A / 22 mm
004B2907 Anschweissenden 2" G A / DN 32
004B2908 Anschweissenden 2" G A / DN 40
004B2909 Anschweissenden 2" G A / DN 50
004B2910 Lötenden 2" G A / 28 mm
004B2911 Lötenden 2" G A / 35 mm
004B2912 Lötenden 2" G A / 42 mm
004B2913 Anschraubenden 1" G A / 3/4 G A