Produkte
Sitemap
Quick Links
XGM032-1 H/L/M
MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XGM032-1 sind geschraubten Plattenwärmeübertrager für den Einsatz in Fernwärmeanlagen, Heizungs- und Klimatechnik, Kaltwassersystemen und Trinkwassererwärmung konzipiert.
Typprüfung nach Druckgeräterichtlinie (PED) 97/23/EC.
Bitte beachten!
Diese Artikel werden auftragsbezogen gefertigt, sind nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage.
Technische Daten
Bestell Nr.
Typ
max.
Betriebsdruck
Anschluss
Anschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl
XGM 32H-1
004H7078
XGM 032H-1-20
25
A-Gewinde
G11/4
1
20
004H7079
XGM 032H-1-30
25
A-Gewinde
G11/4
1
30
004H7080
XGM 032H-1-40
25
A-Gewinde
G11/4
1
40
004H7081
XGM 032H-1-50
25
A-Gewinde
G11/4
1
50
004H7082
XGM 032H-1-60
25
A-Gewinde
G11/4
1
60
004H7083
XGM 032H-1-70
25
A-Gewinde
G11/4
1
70
004H7084
XGM 032H-1-80
25
A-Gewinde
G11/4
1
80
004H7085
XGM 032H-1-90
25
A-Gewinde
G11/4
1
90
004H7086
XGM 032H-1-100
25
A-Gewinde
G11/4
1
100
004H7326
XGM 032H-1-10
16
A-Gewinde
G11/4
1
10
004H7327
XGM 032H-1-20
16
A-Gewinde
G11/4
1
20
004H7328
XGM 032H-1-30
16
A-Gewinde
G11/4
1
30
004H7329
XGM 032H-1-40
16
A-Gewinde
G11/4
1
40
004H7330
XGM 032H-1-50
16
A-Gewinde
G11/4
1
50
004H7331
XGM 032H-1-60
16
A-Gewinde
G11/4
1
60
004H7332
XGM 032H-1-70
16
A-Gewinde
G11/4
1
70
004H7333
XGM 032H-1-80
16
A-Gewinde
G11/4
1
80
004H7334
XGM 032H-1-90
16
A-Gewinde
G11/4
1
90
004H7335
XGM 032H-1-100
16
A-Gewinde
G11/4
1
100
XGM 32L-1
004H7096
XGM 032L-1-20
25
A-Gewinde
G11/4
1
20
004H7097
XGM 032L-1-30
25
A-Gewinde
G11/4
1
30
004H7098
XGM 032L-1-40
25
A-Gewinde
G11/4
1
40
004H7099
XGM 032L-1-50
25
A-Gewinde
G11/4
1
50
004H7100
XGM 032L-1-60
25
A-Gewinde
G11/4
1
60
004H7101
XGM 032L-1-70
25
A-Gewinde
G11/4
1
70
004H7102
XGM 032L-1-80
25
A-Gewinde
G11/4
1
80
004H7103
XGM 032L-1-90
25
A-Gewinde
G11/4
1
90
004H7104
XGM 032L-1-100
25
A-Gewinde
G11/4
1
100
004H7338
XGM 032L-1-10
16
A-Gewinde
G11/4
1
10
004H7339
XGM 032L-1-20
16
A-Gewinde
G11/4
1
20
004H7340
XGM 032L-1-30
16
A-Gewinde
G11/4
1
30
004H7341
XGM 032L-1-40
16
A-Gewinde
G11/4
1
40
004H7342
XGM 032L-1-50
16
A-Gewinde
G11/4
1
50
004H7343
XGM 032L-1-60
16
A-Gewinde
G11/4
1
60
004H7344
XGM 032L-1-70
16
A-Gewinde
G11/4
1
70
004H7345
XGM 032L-1-80
16
A-Gewinde
G11/4
1
80
004H7346
XGM 032L-1-90
16
A-Gewinde
G11/4
1
90
004H7347
XGM 032L-1-100
16
A-Gewinde
G11/4
1
100
XGM 32M-1
004H7087
XGM 032M-1-20
25
A-Gewinde
G11/4
1
20
004H7088
XGM 032M-1-30
25
A-Gewinde
G11/4
1
30
004H7089
XGM 032M-1-40
25
A-Gewinde
G11/4
1
40
004H7090
XGM 032M-1-50
25
A-Gewinde
G11/4
1
50
004H7091
XGM 032M-1-60
25
A-Gewinde
G11/4
1
60
004H7092
XGM 032M-1-70
25
A-Gewinde
G11/4
1
70
004H7093
XGM 032M-1-80
25
A-Gewinde
G11/4
1
80
004H7094
XGM 032M-1-90
25
A-Gewinde
G11/4
1
90
004H7095
XGM 032M-1-100
25
A-Gewinde
G11/4
1
100
004H7350
XGM 032M-1-10
16
A-Gewinde
G11/4
1
10
004H7351
XGM 032M-1-20
16
A-Gewinde
G11/4
1
20
004H7352
XGM 032M-1-30
16
A-Gewinde
G11/4
1
30
004H7353
XGM 032M-1-40
16
A-Gewinde
G11/4
1
40
004H7354
XGM 032M-1-50
16
A-Gewinde
G11/4
1
50
004H7355
XGM 032M-1-60
16
A-Gewinde
G11/4
1
60
004H7356
XGM 032M-1-70
16
A-Gewinde
G11/4
1
70
004H7357
XGM 032M-1-80
16
A-Gewinde
G11/4
1
80
004H7358
XGM 032M-1-90
16
A-Gewinde
G11/4
1
90
004H7359
XGM 032M-1-100
16
A-Gewinde
G11/4
1
100
Dokumentation
3 Dokumente gefunden:
2 broschüre
and
1 datenblatt
Broschüre
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf
(2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf
(1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
Datenblatt
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_HeatExchanger_XB59.pdf
(0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
Anwendungs-Bedingungen
Vertraulichkeits-Police
Generelle Infos