Druckgesteuerte Ventile

AVQ



Der Volumenstromregler AVQ ist ein Proportionalregler ohne Fremdenergie.
Der Regler ist drucklos offen und schliesst beim Erreichen des Volumenstromsollwertes.
Einbau im Vor- oder Rücklauf.


AVQ

Technische Daten



Bestell Nr.DNAnschlussPreislistenbezeichnungkvs
(m³/h)
Preis in Preisliste

AVQ

003H6711 15A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN16 Bereich 0.06 - 1.4/0.2 m3/h1.6522.00
003H6712 15A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN16 DN15kvs2,5xw0,2GewVor/Rüc 2.5522.00
003H6713 15A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN16 DN15kvs4xw0,2GewVor/Rüc 4522.00
003H6714 20A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN16 DN20kvs6,3xw0,2GewVor/Rüc 6.3624.00
003H6715 25A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN16 DN25kvs8xw0,2GewVor/Rüc 8768.00
003H6722 15A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN25 DN15kvs1,6xw0,2GewVor/Rüc 1.6694.00
003H6723 15A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN25 DN15kvs2,5xw0,2GewVor/Rüc 2.5 
003H6724 15A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN25 DN15kvs4xw0,2GewVor/Rüc 4714.00
003H6725 20A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN25 DN20kvs6,3xw0,2GewVor/Rüc 6.3862.00
003H6726 25A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN25 DN25kvs8xw0,2GewVor/Rüc 81067.00
003H6727 32A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN25 DN32kvs12,5xw0,2GewVor/Rüc 12.51749.00
003H6728 40A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN25 DN40kvs16xw0,2GewVor/Rüc 162393.00
003H6729 50A-GewindeVolumenstromregler AVQ PN25 DN50kvs20xw0,2GewVor/Rüc 202598.00
003H6730 32FlanschVolumenstromregler AVQ PN25 DN32kvs12,5xw0,2FlVor/Rüc 12.51992.00
003H6731 40FlanschVolumenstromregler AVQ PN25 DN40kvs16xw0,2FlVor/Rüc 202622.00
003H6732 50FlanschVolumenstromregler AVQ PN25 DN50kvs20xw0,2FlVor/Rüc 252862.00


Dokumentation





Broschüre
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich
VBLIB113 Druck Durchfluss und Temperaturfühler_d_06 2015.pdf (3.1 Mb), Literatur Nr.: VBLIB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 


Datenblatt
 
Heft Ordner HT Druckgesteuerte Ventile
Kapitel 5a Web.pdf (27.4 Mb), Literatur Nr.: VDLRA213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Datenblatt AVQ_PN16
 
AVQ_PN16_Dat_d_VDDBS103.pdf
AVQ_PN16_Dat_d_VDDBS103.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Datenblatt AVQ_PN25
 
AVQ_PN25_Dat_d_VDDBR103.pdf
AVQ_PN25_Dat_d_VDDBR103.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006