Druckgesteuerte Ventile

AVQM



Der Volumenstromregler mit Motorstellventil AVQM ist ein Proportionalregler ohne Fremdenergie.
Der Regler ist drucklos offen und schliesst beim Erreichen des Volumenstromsollwertes.
Einbau im Vor- oder Rücklauf.


AVQM

Technische Daten



Bestell Nr.DNPNAnschlusstmax
(°C)
kvs
(m³/h)
Preis in Preisliste

AVQM

003H6733 1516A-Gewinde1500.4549.00
003H6734 1516A-Gewinde1501549.00
003H6735 1516A-Gewinde1501.6549.00
003H6736 1516A-Gewinde1502.5549.00
003H6737 1516A-Gewinde1504549.00
003H6738 2016A-Gewinde1506.3652.00
003H6739 2516A-Gewinde1508802.00
003H6746 1525A-Gewinde1500.4611.00
003H6747 1525A-Gewinde1501611.00
003H6748 1525A-Gewinde1501.6611.00
003H6749 1525A-Gewinde1502.5611.00
003H6750 1525A-Gewinde1504611.00
003H6751 2025A-Gewinde1506.3940.00
003H6752 2525A-Gewinde15081120.00
003H6753 3225A-Gewinde15012.51828.00
003H6754 4025A-Gewinde150162380.00
003H6755 5025A-Gewinde150202584.00
003H6756 3225Flansch15012.51996.00
003H6757 4025Flansch150202544.00
003H6758 5025Flansch150252870.00


Dokumentation





Broschüre
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich
VBLIB113 Druck Durchfluss und Temperaturfühler_d_06 2015.pdf (3.1 Mb), Literatur Nr.: VBLIB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 


Datenblatt
 
Heft Ordner HT Druckgesteuerte Ventile
Kapitel 5a Web.pdf (27.4 Mb), Literatur Nr.: VDLRA213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Datenblatt AVQM_PN16
 
AVQM_PN16_Dat_d_VDDBV103.pdf
AVQM_PN16_Dat_d_VDDBV103.pdf (0.7 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Datenblatt AVQM_PN25
 
AVQM_PN25_Dat_d_VDDAS103.pdf
AVQM_PN25_Dat_d_VDDAS103.pdf (0.8 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Instruktion AVQM
 
AVQM_Inst_neu_m_VI55N851.pdf
AVQM_Inst_neu_m_VI55N851.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006