Druckgesteuerte Ventile

AVPQ



Der Differenzdruck- und Volumenstromregler AVPQ ist ein Proportionalregler ohne Fremdenergie mit einstellbarem Sollwert.
Der Regler ist drucklos offen und schliesst bei steigendem Differenzdruck oder Volumenstrom.
Einbau im Vor- oder Rücklauf.


AVPQ

Technische Daten



Bestell Nr.DNPNAnschlussmin. dp
(bar)
kvs
(m³/h)
Nennvolu-
menstrom
(m³/h)
Preis in Preisliste

AVPQ

003H6477 1516A-Gewinde0.11.61.4895.00
003H6478 1516A-Gewinde0.12.51.8878.00
003H6479 1516A-Gewinde0.142.7878.00
003H6480 2016A-Gewinde0.16.34.5938.00
003H6481 2516A-Gewinde0.1861046.00
003H6482 3216A-Gewinde0.1107.32057.00
003H6483 1516A-Gewinde0.21.61.4878.00
003H6484 1516A-Gewinde0.22.51.8878.00
003H6485 1516A-Gewinde0.242.7878.00
003H6486 2016A-Gewinde0.26.34.5938.00
003H6487 2516A-Gewinde0.2861046.00
003H6531 1525A-Gewinde0.21.60.861461.00
003H6532 1525A-Gewinde0.22.51.41461.00
003H6533 1525A-Gewinde0.242.21461.00
003H6534 2025A-Gewinde0.26.331571.00
003H6535 2525A-Gewinde0.283.51776.00
003H6536 3225A-Gewinde0.212.582814.00
003H6537 4025A-Gewinde0.216103806.00
003H6538 5025A-Gewinde0.220124081.00
003H6539 1525A-Gewinde0.31.60.861461.00
003H6540 1525A-Gewinde0.32.51.41461.00
003H6541 1525A-Gewinde0.342.21461.00
003H6542 2025A-Gewinde0.36.331571.00
003H6543 2525A-Gewinde0.383.51780.00
003H6544 3225A-Gewinde0.312.582814.00
003H6545 4025A-Gewinde0.316103806.00
003H6546 5025A-Gewinde0.320124081.00
003H6563 3225Flansch0.212.583027.00
003H6564 4025Flansch0.220103996.00
003H6565 5025Flansch0.225124305.00
003H6566 3225Flansch0.312.583027.00
003H6567 4025Flansch0.320103996.00
003H6568 5025Flansch0.325124305.00
003H6918 1525A-Gewinde0.20.40.18 
003H6919 1525A-Gewinde0.210.4 
003H6920 1525A-Gewinde0.30.40.181461.00
003H6921 1525A-Gewinde0.310.4 


Zubehör