Rücklaufverschraubung RLV



Die Rücklaufverschraubung RLV mit Absperr- und Füll- Entleerungsmöglichkeit. Füll- Entleerungshahn als Zubehör erhältlich.

Rücklaufverschraubung RLV

Technische Daten



Bestell Nr.TypBauformAnschluss
Anlage
Kv-WertePrice in Price List

RLV

003L0141 RLV 10EckRp 3/81.810.90
003L0142 RLV 10DurchgangRp 3/81.810.90
003L0143 RLV 15EckRp 1/22.511.60
003L0144 RLV 15DurchgangRp 1/22.511.60
003L0145 RLV 20EckRp 3/43.015.40
003L0146 RLV 20DurchgangRp 3/43.015.40
003L1824 RLV 15 PressDurchgang, mit Pressfit-Anschluss 15 mm2.516.30
003L1825 RLV 15 PressEck, mit Pressfit-Anschluss15 mm2.516.30


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 1 datenblatt rlv and 1 katalog


Datenblatt RLV
 
Rlv_d.pdf
Rlv_d.pdf (0.8 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Katalog
 
Heft Ordner HT Heizkörperthermostatventile
Kapitel 1 Web.pdf (11.1 Mb), Literatur Nr.: VKTLA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016