Heizkörperthermostate

Ventile mit Voreinstellung



RA-N Ventile mit Voreinstellung werden in Zweirohranlagen zur Sicherung einer optimalen Einregulierung eingesetzt.


Ventile mit Voreinstellung

Technische Daten



Bestell Nr.TypBauformVentildimension
(DN)
kv - Bereich bei
Xp = 0.5 - 2.0 K
Preis Fr.

RA-N

013G0031 RA-N 10Eck100.04 - 0.519.90
013G0032 RA-N 10Durchgang100.04 - 0.519.90
013G0033 RA-N 15Eck150.04 - 0.721.10
013G0034 RA-N 15Durchgang150.04 - 0.721.10
013G0035 RA-N 20Eck200.10 - 1.024.70
013G0036 RA-N 20Durchgang200.10 - 1.024.70
013G0037 RA-N 25Eck250.10 - 1.050.80
013G0038 RA-N 25Durchgang250.10 - 1.050.80
013G0151 RA-N 10 Axial (UK)100.04 - 0.520.70
013G0153 RA-N 15 Axial (UK)150.04 - 0.722.60
013G0155 RA-N 20 Axial (UK)200.16 - 0.830.40
013G0231 RA-N 10Winkeleck rechts100.04 - 0.523.50
013G0232 RA-N 10Winkeleck links100.04 - 0.523.50
013G0233 RA-N 15Winkeleck rechts150.04 - 0.726.50
013G0234 RA-N 15Winkeleck links150.04 - 0.726.50
013G3237 RA-N 15 PressEckventil mit Pressfit Anschluss150.04-0.726.70
013G3238 RA-N 15 PressDurchgang, mit Pressfit-Anschluss150.04 -0.726.70
013G3239 RA-N 15 PressEckspezial (UK), mit Pressfit-Anschluss150.04 - 0.734.30


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
Wie funktioniert ein Thermostatventil?
SWDE_trv01_CEN.swf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VVTYH113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 03/04 2006
 


Bedienungsanleitung
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VI31H200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 01/02 2007
 


Broschüre
 
Dynamic Valve RA-DV
dynamic_valve_DE_CH_2016.pdf (6.0 Mb), Literatur Nr.: VBGWL313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 09/02 2018
 


Datenblatt RA-N
 
Ra-n_d.pdf
Ra-n_d.pdf (1.5 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Katalog
 
Heft Ordner HT Heizkörperthermostatventile
VKTLA413_WEB Heizkörperttermostatventile Heft 07 2018.pdf (17.5 Mb), Literatur Nr.: VKTLA413, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 26/06 2018