Elektronische Einzelraumregulierung

Elektron. Raumthermostat RET



Die Raumthermostatserie RET verbindet eine einfache Bedienung mit moderner Elektronik.

Elektron. Raumthermostat RET

Technische Daten



Bestell Nr.TypBeschreibungSpannung
(V.a.c.)
Temperatur
Bereich
(C)
Preis Fr.

RET 230-C02

087N7022 RET230-C02Raumthermostat für 2-Rohr Heiz- und Kühlsysteme,
mit Hand-Umschaltung Heizen/Kühlen,
Spannungsversorgung 230 VAC,
Kontaktbelastung 2(1)A
230 Vac, ±15%, 50/60Hz5 - 3078.00

RET1000B

087N6451 RET 1000 BIntelligenter Raumthermostat, 2 x 1,5 V Batterie,
mit Drehknopf, potenzialfreier Ausgang
2 x 1,5 V5-3043.30

RET1000M

087N6450 RET 1000 MIntelligenter Raumthermostat 230 Vac,
mit Drehknopf, potenzialfreier Ausgang
2305-3043.30

RET1000MS

087N6452 RET 1000 MSIntelligenter Raumthermostat, 230 Vac,
mit Drehknopf, 230 Vac Ausgang
2305-3048.30

RET2000B

087N6441 RET 2000 BDigitaler Raumthermostat, 2 x 1,5 V Batterie,
mit LCD-Display, potenzialfreier Ausgang
230Vac5-3087.00

RET2000M

087N6440 RET 2000 MDigitaler Raumthermostat, 230 Vac,
mit LCD-Display, potenzialfreier Ausgang
230Vac5-3087.00

RET2000MS

087N6442 RET 2000 MSDigitaler Raumthermostat, 230 Vac,
mit LCD-Display, 230 Vac Ausgang
230Vac5-3090.00

RET230

087N7004 RET 230LED optischer Statusanzeige220/2405-3059.00

RET230NSB

087N7010 RET 230NSBWie RET 230 L, jedoch mit eingebautem Nachtabsenkungswiderstand 220/2405 - 3062.00

RET24

087N7014 RET 24Wohnraumthermostat, 24 V, mit elektronischer Rückführung, LED Statusanzeige245-3041.20

RET24NSB

087N7018 RET 24NSBWie RET 24, jedoch mit eingebautem Nachtabsenkungswiderstand245-3062.00


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
RET 1000 Installationsanleitung
RET1000_Installationsanleizung_D.pdf (1.1 Mb), Literatur Nr.: VIRKQ213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 30/09 2014
 
RET 2000 Installationsanleitung
RET2000_Instruktionen_D.pdf (0.9 Mb), Literatur Nr.: VIRKP213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 30/09 2014
 
RET B (RF)
25693v09.pdf (5.0 Mb), Literatur Nr.: VIRKB31H, Sprache: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Erscheinungsdatum: 24/09 2007
 
RET230 HC1 and RET230 HCA-1
39050v04s2-1.pdf (4.7 Mb), Literatur Nr.: VIRKG21H, Sprache: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Erscheinungsdatum: 23/10 2007
 
RET230 HC3 and RET230 HCA Instructions
39051v05s2-1.pdf (5.0 Mb), Literatur Nr.: VIRKE21H, Sprache: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Erscheinungsdatum: 11/10 2007
 
RET230 HCW1 Instructions
39053v05s2-1.pdf (4.3 Mb), Literatur Nr.: VIRKH21H, Sprache: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Erscheinungsdatum: 23/10 2007
 
RET230 HCW3 Instructions
39052v06s2-1.pdf (4.6 Mb), Literatur Nr.: VIRKF21H, Sprache: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Erscheinungsdatum: 23/10 2007
 
RET230 Instructions
25490v04.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VIRKC21H, Sprache: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Erscheinungsdatum: 25/06 2007
 


Bedienungsanleitung
 
RET 1000 Bedienungsanleitung
RET1000_Bedienungsanleitung_D.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VURKS213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 30/09 2014
 
RET 2000 Bedienungsanleitung
RET2000_Bedienungsanleitung_D.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VURKR213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 30/09 2014
 


Datenblatt
 
RET 230 HC-1/3
670v03.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VDRKL203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/07 2008
 


Datenblatt RET
 
Ret_d.pdf
Ret_d.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Instruktion RET 230
 
RET230_Inst_mult.pdf
RET230_Inst_mult.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Instruktion RET 230NSB
 
RET230NSB_Inst_mult.pdf
RET230NSB_Inst_mult.pdf (0.1 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Instruktion RET-NSB
 
RET-NSB_Inst_mult.pdf
RET-NSB_Inst_mult.pdf (0.1 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006