065N0920



JIP Kugelhahn mit Innengewinde/ Schweißende und Handhebel

065N0920

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0920 
DN 40 
kvs 96  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Innengewinde / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff Ventilg. St 37,0 
Baulänge 195  mm
Typ JIP-IW 
EAN 5702421651247