065N0904



JIP Kugelhahn mit Innengewinde/ Schweißende und Handhebel

065N0904

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0904 
DN 15 
kvs 11  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Medium 2 - 
Anschluss Innengewinde / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff Ventilg. P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 160  mm
Typ JIP-IW niedrige Schaltwelle 
EAN 5702421654880