065N0176



JIP Kugelhahn mit Schweißenden und Schneckenradgetriebe

065N0176

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0176 
DN 400 
kvs 10400  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff Ventilg. St 37,0 
Baulänge 820  mm
Typ JIP-WW mit Schneckenradgetriebe 
EAN 5702421650387 

Zubehör



065N8113 Schneckenradgetriebe Zubehör