065N0156



JIP Kugelhahn mit Schweißenden und Schneckenradgetriebe

065N0156

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0156 
DN 200 
kvs 2300  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff Ventilg. St 37,0 
Baulänge 390  mm
Typ JIP-WW mit Schneckenradgetriebe 
EAN 5702421650349 

Zubehör



065N8001 Handhebel