065N0151



JIP Kugelhahn mit Schweißenden und Schneckenradgetriebe

065N0151

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0151 
DN 150 
kvs 1900  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff Ventilg. St 37,0 
Baulänge 340  mm
Typ JIP-WW mit Schneckenradgetriebe 
EAN 5702421652060 

Zubehör



065N8001 Handhebel