065N0139



JIP Kugelhahn mit Schweißenden und Schneckenradgetriebe

065N0139

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0139 
DN 80 
kvs 470  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff Ventilg. P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 270  mm
Typ JIP-WW mit Schneckenradgetriebe 
EAN 5702421661031 

Zubehör



065N8073 Schneckenradgetriebe Zubehör