065B2059



VB 2

065B2059

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B2059 
DN 32 
kvs 16  m3/h
PN 25 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
min. Medientemp. 5  °C
max. Medientemp. 150  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss Flansch 
Werkstoff Ventilg. GGG 40,3 
dp max. 16  bar
Hub 10  mm
Ventilkennlinie Split 
Mischkennlinie - 
z-Wert 0.5 
Stellverhältnis Min. 50:1 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
Anmerkungen Max dP bei geschlossenem Ventil: 16 bar. Glykolhaltiges Wasser 30% bis zu 5°C. Flanschausführung nach dem Standard: ISO 7005-2.  
EAN 5702421508503