Stellglieder und Antriebe

065B1685



VF 3

065B1685

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B1685 
DN 100 
kvs 145  m3/h
PN 16 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
min. Medientemp. -10  °C
max. Medientemp. 130  °C
Bauart 3  - Wegeventil
Ventilart Keine 
Anschluss Flansch 
Werkstoff Ventilg. Grauguss EN-GJL-250 (GG 25) 
Mischventil Ja 
Verteilventil Ja 
Hub 30  mm
Ventilkennlinie Logarithmisch / Linear 
Mischkennlinie Linear 
z-Wert 0.5 
Stellverhältnis Min. 100:1 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Leckdurchfluss B-AB 1  % vom kvs
Druckentlastung Nein 
Anmerkungen Max Betriebsdruck, Wasser, max 200 °C = 13 bar. Glykolhaltiges Wasser 30% bis zu 1 °C. Bei Temp. von 0 bis zu -10 °C, Spindelheizung benutzen. 
EAN 5702421510933