013G2922



Fühlerelemente RA2000

013G2922

Technische Daten



Bestellnummer 013G2922 
Typ RA 2922 
Beschreibung Fühlerelement RA 2922 
Temperaturbereich °C 5-26 
Max. Temp. 26  ° C
Kapillarrohr 0-2 m  m
Ausführung Fernfühler, verstärkte Behördenausführung 
Anschluss RA 
Farbe RAL 9016 
Ausschreibungstext Thermostatisches Fühlerelement gemäß DIN EN 215 Fernfühler 0-2 m, ausziehbares Kapillarrohr, dampfgefülltes Wellrohrsystem. Proportionales Regelverhalten für AP-Bereich 0,5-1K nach DIN 4701/10, spez. Hub 0,37mm/K Temperaturbereich: 5 - 26 C Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiß), Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar Behördenmodell entsprechend den Anforderungen der Beanspruchungsgruppe 1 gemäß den Technischen Lieferbedingungen TL 4520 - 0014 der Bundeswehr Fabrikat: Danfoss Typ: RA 2922 Bestell-Nr.: 013G2922  
Preis Fr. 47.80