Trinkwasser-Erwärmungssysteme

Termix One Solar



Termix One Solar

Termix One Solar

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U8774 
Typ Termix One Solar, Typ 1 mit Zirkulation 
Einsatzart Trinkwarmwasser 
Anschlussart Direkt 
PN 16  bar
Anzahl der Haushalte 1 
Max. Fernwärmetemperatur 120  °C
KW, statischer Druck 0.5  bar
Trinkwarmwassertemperatur 10 / 50  °C
Anschluss Trinkwarmwasser Instantaneous 
Trinkwarmwasserzirkulation Ja 
Anschluss Alle Anschlüsse: G 3/4" (AG) 
Ausführung Wandmontage 
Haube Incl. 
Abmessungen ohne Haube H 710 x W 365 x D 165  mm
Abmessungen mit Haube H 710 x W 540 x D 180  mm
Gewicht 20  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper 
EAN 5706560671753