XB 12 H/L/M, 1-Kreis mit G 1



XB 12 H/L/M, 1-Kreis mit G 1

XB 12 H/L/M, 1-Kreis mit G 1

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004H7661 
Typ XB12L-1-16 G1 
max. Betriebsdruck 25 
Anschluss Ext. thread 
Anschluss- grösse G 1 x 20mm 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 16 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Glycolic water up to 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Füllvolumen 0.29  l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L) 
Plattentyp L 
Plattenhöhe 289  mm
Gesamtlänge 58  mm
Gesamtbreite 118  mm
EAN 5702425109669