003H6758



AVQM

003H6758

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6758 
Anmerkungen Hub 10 mm; Regelkennlinie - logaritmisch; Stellverhältnis >1:30; Max. Leckage 0,05% 
DN 50 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
kvs 25  m³/h
Einbauort Vor- oder Rücklauf 
Preis Fr. 2870.00