003H6757



AVQM

003H6757

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6757 
Anmerkungen Hub 10 mm; Regelkennlinie - logaritmisch; Stellverhältnis >1:30; Max. Leckage 0,05% 
DN 40 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
kvs 20  m³/h
Einbauort Vor- oder Rücklauf 
Preis Fr. 2544.00