003H6756



AVQM

003H6756

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6756 
Anmerkungen Hub 10 mm; Regelkennlinie - logaritmisch; Stellverhältnis >1:30; Max. Leckage 0,05% 
DN 32 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
kvs 12.5  m³/h
Einbauort Vor- oder Rücklauf 
Preis Fr. 1996.00