003H6733



AVQM

003H6733

Technische Daten



Bestell-Nr. 003H6733 
Anmerkungen Hub 5 mm; Regelkennlinie - logaritmisch; Stellverhältnis >1:30; Max. Leckage 0,02% 
DN 15 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
kvs 0.4  m³/h
Einbauort Vor- oder Rücklauf 
Preis Fr. 549.00